Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Magneettiventtiili, EV210A, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

032H8006

Väliainesuositukset: Water & Brine, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationSuljettu ja Tyhjennys
Arv. avautumisaika, vesi [ms]10 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]10 ms
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]0.170 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/8
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa16 kpl
MäärittelyavainEV210A 2.5B G 18E NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]20 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]4.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]58 psig
Material DescriptionEV210A 2.5B G18E NC000
Max. testipaine [bar]6.0 bar
Max. testipaine [psig]87.0 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV210A
Paine-ero [bar] [Maks.]20.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]290.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV210A B - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]2.50 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/32 in
ToimilaiteA
Toimilaitejärjestelmä [mm]9.0 mm
Toimilaitteen koko9 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.35 in
ToimintaNC
ToimintaSuoraan ohjattava
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV210A
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV210A 2.5
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Väliaineen toleranssikommentitNeutraali väliaine
VäliainesuosituksetWater & Brine
Virtaussuunnan ilmaisinKaiverrettu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.128 Kilogram
Nettopaino0.114 Kilogram
Määrä0.113 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423050529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm