Varaosa, Huoltosarja
132U8041
Tuotetyyppi: Varaosa, Tyyppimerkintä: Huoltosarja, Huoltosarja, Toiminta: NC, NO
132U8041
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Käytetään tuotteelle | EV220BW 40 EPDM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | Diaphragm kit EV220BW 40 NC/NO |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää | 4 x ruuvitSulkeva jousiKalvoTasaussuutin4 x O-rings |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NC, NO |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Huoltosarja |
| Väliainesuositukset | Drinking Water&Heating ECO/SS |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.254 Kilogram |
| Nettopaino | 0.237 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5714279860658 |