Varaosa
132U8018
Tuotetyyppi: Varaosa, Huoltosarja, Toiminta: NC
132U8018
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Käytetään tuotteelle | EV250BW 18/22BE NC |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | Spare part EV250BW 18/22BE NC |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sisältää | AnkkuriputkikokoonpanoKalvokokoonpanoO-rengas ankkuriputkeenO-rengas kelalleArmature assembly EV250BW NCCompession springScrew M4 x 6 Torx T15Screw M6,0 x 16,0 CSTension spring EV250B |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | NC |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
| Tyyppimerkintä | Diaphragm, actuator set |
| Väliainesuositukset | Drinking Water&Heating ECO/SS |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.141 Kilogram |
| Nettopaino | 0.077 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162293058 |