EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM
132U242401
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242401
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Arv. avautumisaika, vesi [ms] | 200 ms |
| Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] | 500 ms |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 5.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Solenoid valve spare parts |
| Hyväksyntä | SINTEFWRAS |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Kelan malli | BB |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 5.000 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Internal |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 |
| Liitäntämateriaali | DZR Eco brass, CW724R |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 12 pc |
| Määrittelyavain | EV229BW22BE G1E UN000 BB012DS |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 7.5 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 110 psig |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB012DS |
| Max. testipaine [bar] | 15.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 217.5 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Osaohjelman nimi | EV229BW |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 7.500 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 110.000 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [psi] [min.] | 7.000 psi |
| Pakkaustapa | Multi pack |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | Eco brass |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Suuttimen koko [mm] | 22.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 7/8 in |
| Toimilaite | BW |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.53 in |
| Toiminta | UN |
| Toiminta | Servo-operated (diaphragm) |
| Tuoteryhmä | Solenoid valves |
| Tuotetyyppi | EV229BW |
| Tuotteen nimi | Solenoid valve |
| Tyyppimerkintä | EV229BW 22 |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 158 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Väliaineen toleranssikommentit | Slightly aggressive media |
| Väliainesuositukset | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Virrankulutus [W] DC | 14.0 W |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Embossed 1-way arrow |
| Virtaussuunta | Single-flow |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 122 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 955 Gram |
| Nettopaino | 910 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.72 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000853 |