Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Toiminta: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM

132U2424

Väliainesuositukset: Drinking Water&Heating ECO/SS, Hyväksyntä: SINTEF; WRAS, Runkomateriaali: Eco-messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]200 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]500 ms
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäSINTEFWRAS
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]6.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1
LiitäntämateriaaliEco-messinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainEV229BW 20BE G 1E NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]7.5 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]110 psig
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G1E UN000
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV229BW 10 - 22
Paine-ero [bar] [Maks.]7.500 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.500 bar
Paine-ero [psi] [maks.]110.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [min.]7.000 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliEco-messinki
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]22.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]7/8 in
ToimilaiteBW
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaUN
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV229BW
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV229BW 22
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]158 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Väliaineen toleranssikommentitHieman syövyttävät väliaineet
VäliainesuosituksetDrinking Water&Heating ECO/SS
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino958 Gram
Nettopaino898 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.295 Liter
EAN/UPC5715162982570