Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U242301

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationOpen
Arv. avautumisaika, vesi [ms]200 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]500 ms
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaSolenoid valve spare parts
HyväksyntäSINTEFWRAS
KalvomateriaaliEPDM
Kelan malliBB
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]5.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoInternal
Liitäntäkoko [tuuma]3/4
LiitäntämateriaaliDZR Eco brass, CW724R
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa12 pc
MäärittelyavainEV229BW20BE G34E UN000 BB012DS
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]7.5 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]110 psig
Material DescriptionValve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB012DS
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV229BW
Paine-ero [bar] [Maks.]7.500 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.500 bar
Paine-ero [psi] [maks.]110.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [min.]7.000 psi
PakkaustapaMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliEco brass
Sisältää paristotNo
Supply voltage [V] DC12.00 V
Suuttimen koko [mm]20.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/4 in
ToimilaiteBW
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaUN
ToimintaServo-operated (diaphragm)
TuoteryhmäSolenoid valves
TuotetyyppiEV229BW
Tuotteen nimiSolenoid valve
TyyppimerkintäEV229BW 20
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]158 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Väliaineen toleranssikommentitSlightly aggressive media
VäliainesuosituksetDrinking Water&Heating ECO/SS
Virrankulutus [W] DC14.0 W
Virtaussuunnan ilmaisinEmbossed 1-way arrow
VirtaussuuntaSingle-flow
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino955 Gram
Nettopaino910 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.704 Liter
EAN/UPC5715255000792