Magneettiventtiili, EV228BW, Toiminta: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM
132U2410
Väliainesuositukset: Drinking Water&Heating ECO/SS, Hyväksyntä: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Runkomateriaali: Eco-messinki, Toiminta: Lukitus, Reittien lukumäärä: 2/2
132U2410
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Avoin |
| Avaa/sulje jännitteentasaussuutin | Valinnainen tasaussuutin |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 46.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | ACSPZHRISESINTEF |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 40.000 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 |
| Liitäntämateriaali | Eco-messinki |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Määrittelyavain | EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 145 psig |
| Maks. käyttöpaine huomautus | Nesteet: enintään 10 bar / 145 psi |
| Material Description | Valve EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Max. testipaine [bar] | 15.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 217.5 psig |
| Osaohjelman nimi | EV228BW 15 - 50 |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | Eco-messinki |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 50.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 2 in |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 2 in |
| Toimilaite | BW |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.53 in |
| Toiminta | UN |
| Toiminta | Lukitus |
| Tuloaukko sisä-/ulkopuolinen | Sisäinen |
| Tuloliitännän tyyppi | G |
| Tuloliitäntä vakio | ISO 228-1 |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EV228BW |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | EV228BW 50 |
| Ulostulo sisä/ulko | Sisäinen |
| Ulostulon koko [tuuma] | 2 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | G |
| Ulostulon vakioliitäntä | ISO 228-1 |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 194 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Väliaineen toleranssikommentit | Hieman syövyttävät väliaineet |
| Väliainesuositukset | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 176 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.736 Kilogram |
| Nettopaino | 4.345 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162493625 |