Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN32 Brass G 1 1/4 NC

Magneettiventtiili, EV228BW, Toiminta: UN, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

132U2406

Väliainesuositukset: Drinking Water&Heating ECO/SS, Hyväksyntä: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Runkomateriaali: Eco-messinki, Toiminta: Lukitus, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Avaa/sulje jännitteentasaussuutinValinnainen tasaussuutin
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäACSPZHRISESINTEF
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]18.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/4
LiitäntämateriaaliEco-messinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa1 kpl
MäärittelyavainEV228BW 32BE G 114E UN000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Maks. käyttöpaine huomautusNesteet: enintään 10 bar / 145 psi
Material DescriptionValve EV228BW 32BE G 114E UN000
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Osaohjelman nimiEV228BW 15 - 50
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliEco-messinki
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]32.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1 1/4 in
Syöttöaukon koko [tuuma]1 1/4 in
ToimilaiteBW
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaUN
ToimintaLukitus
Tuloaukko sisä-/ulkopuolinenSisäinen
Tuloliitännän tyyppiG
Tuloliitäntä vakioISO 228-1
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV228BW
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV228BW 32
Ulostulo sisä/ulkoSisäinen
Ulostulon koko [tuuma]1 1/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiG
Ulostulon vakioliitäntäISO 228-1
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]90 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]194 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Väliaineen toleranssikommentitHieman syövyttävät väliaineet
VäliainesuosituksetDrinking Water&Heating ECO/SS
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]80 °C
Ympäristön lämpötila [°F]176 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.21 Kilogram
Nettopaino1.815 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä7.334 Liter
EAN/UPC5715162489871