Danfoss logo
F132U1580_EV220BW_IMG7_15-50_SS_valve_NC_az

Magneettiventtiili, EV228BW, Toiminta: UN, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

132U2403

Väliainesuositukset: Drinking Water&Heating ECO/SS, Hyväksyntä: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Lukitus, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäACSPZHRISESINTEF
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]8.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]3/4
LiitäntämateriaaliRuostumaton teräs
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainEV228BW 20SS G 34E UN000
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV228BW 20SS G 34E UN000
Osaohjelman nimiEV228BW
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]20.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/4 in
Syöttöaukon koko [tuuma]3/4 in
ToimilaiteBW
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaUN
ToimintaLukitus
Tuloaukko sisä-/ulkopuolinenSisäinen
Tuloliitännän tyyppiG
Tuloliitäntä vakioISO 228-1
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV228BW
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV220BW 20
Ulostulo sisä/ulkoSisäinen
Ulostulon koko [tuuma]3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiG
Ulostulon vakioliitäntäISO 228-1
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]90 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]194 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Väliaineen toleranssikommentitNeutraali väliaine
VäliainesuosituksetDrinking Water&Heating ECO/SS
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]60 °C
Ympäristön lämpötila [°F]140 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.82 Kilogram
Nettopaino0.495 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.88 Liter
EAN/UPC5702428508759