Danfoss logo
Solenoid valve, EV221BW, G, 1/2, EPDM, NO 132U1301

Magneettiventtiili, EV221BW, Toiminta: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, EPDM

132U1301

Väliainesuositukset: Drinking Water&Heating ECO/SS, Hyväksyntä: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Runkomateriaali: Eco-messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]60 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]300 ms
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäACSPZHRISESINTEFWRAS
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]2.500 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/2
LiitäntämateriaaliEco-messinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainEV221BW 14BE G 12E NO000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV221BW 14BE G 12E NO000
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV221BW 10 - 22
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliEco-messinki
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]14.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]5/8 in
ToimilaiteBW
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNO
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV221BW
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV221BW 14
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]90 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]194 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Väliaineen toleranssikommentitHieman syövyttävät väliaineet
VäliainesuosituksetDrinking Water&Heating ECO/SS
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila [°C]80 °C
Ympäristön lämpötila [°F]176 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.501 Kilogram
Nettopaino0.285 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.88 Liter
EAN/UPC5715162136010