Danfoss logo
Solenoid valves,  EV220S 17 G34

Magneettiventtiili, EV220S, Toiminta: NO, G, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U6117

Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: c UL us; WRAS, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]100 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]400 ms
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäWRASc UL us
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]4.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]3/4
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainEV220S 17B G 34E NO000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV220S 17B G 34E NO000
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV220S
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV220S
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]17.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/4 in
ToimilaiteS
Toimilaitejärjestelmä [mm]9.0 mm
Toimilaitteen koko9 mm pikakiinnitettävä S
Toimilaitteen koko [tuuma]0.35 in
ToimintaNO
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV220S
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV220S 17
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
VäliainesuosituksetWater & Brine
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.404 Kilogram
Nettopaino0.105 Kilogram
Määrä0.912 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162525531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm