Magneettiventtiili, EV220S, Toiminta: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
042U491432
Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: CE; c UL us; WRAS, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
042U491432
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Avoin |
| Arv. avautumisaika, vesi [ms] | 100 ms |
| Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] | 400 ms |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-arvo [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEWRASc UL us |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Kela optio | Pikakiinnitys |
| Kelan malli | AS |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kv-arvo [m3/h] | 4.000 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Määrittelyavain | EV220S 14 G 12E NC000 AS230CS |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 145 psig |
| Material Description | Valve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS |
| Max. testipaine [bar] | 15.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 217.5 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Osaohjelman nimi | EV220S |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | Messinki |
| Sähköliitäntätyyppi | Latta DIN 43650-A |
| SCIP-asiakirjan nro | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EV220S |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 14.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 5/8 in |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 240 V |
| Syöttöjännite 60 Hz min. [V] | 208 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toimilaite | S |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 9.0 mm |
| Toimilaitteen koko | 9 mm pikakiinnitettävä S |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.35 in |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | Servotoiminen (kalvo) |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EV220S |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | EV220S 14 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Väliainesuositukset | Water & Brine |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 122 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.582 Kilogram |
| Nettopaino | 0.562 Kilogram |
| Määrä | 0.912 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279431759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |