Magneettiventtiili, EV220S, Toiminta: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM
042U4720
Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: c UL us, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
042U4720
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Avoin |
| Arv. avautumisaika, vesi [ms] | 200 ms |
| Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] | 500 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-arvo [gal/min] | 8.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | c UL us |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kv-arvo [m3/h] | 7.000 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Määrittelyavain | EV220S 18B G 34E NC000 |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 145 psig |
| Material Description | Valve EV220S 18B G 34E NC000 |
| Max. testipaine [bar] | 15.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 217.5 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Osaohjelman nimi | EV220S |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 145.000 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EV220S |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 18.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 3/4 in |
| Toimilaite | S |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 9.0 mm |
| Toimilaitteen koko | 9 mm pikakiinnitettävä S |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.35 in |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | Servotoiminen (kalvo) |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EV220S |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | EV220S 18 |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Väliainesuositukset | Water & Brine |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 122 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 801 Gram |
| Nettopaino | 795 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715162987513 |