Magneettiventtiili, EV222B, Toiminta: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
032U8530
Väliainesuositukset: Technical & Soft Water, Hyväksyntä: PED; CE; UA, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
032U8530
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Arv. avautumisaika, vesi [ms] | 1500 ms |
| Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] | 4000 ms |
| Avaa/sulje jännitteentasaussuutin | Valinnainen tasaussuutin |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-arvo [gal/min] | 27.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | CEPEDUA |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kv-arvo [m3/h] | 24.000 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/2 |
| Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Määrittelyavain | EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 145 psig |
| Material Description | EV222B 40SS MAGN.VENT.RUNKO |
| Max. testipaine [bar] | 15.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 217.5 psig |
| Osaohjelman nimi | EV222B |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.300 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 40.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 1 1/2 in |
| Toimilaite | B |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.53 in |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | Servotoiminen (kalvo) |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EV222B |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | EV222B 40 |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | 0 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 122 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | 32 °F |
| Väliaineen toleranssikommentit | Syövyttävät väliaineetLikaantunut väliaine |
| Väliainesuositukset | Technical & Soft Water |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 60 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 140 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.154 Kilogram |
| Nettopaino | 2.805 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702423124480 |