Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Magneettiventtiili, EV222B, Toiminta: NC, G, 1, 11 m³/h, FKM

032U8528

Väliainesuositukset: Technical & Soft Water, Runkomateriaali: Ruostumaton teräs, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Arv. avautumisaika, vesi [ms]300 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]1000 ms
Avaa/sulje jännitteentasaussuutinValinnainen tasaussuutin
China RoHS exemption clauseNo
Cv-arvo [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kv-arvo [m3/h]11.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1
LiitäntämateriaaliRuostumaton teräs
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainEV222B 25SS G 1F NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionEV222B 25SS G 1F NC000
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Osaohjelman nimiEV222B
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]25.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1 in
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNC
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV222B
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV222B 25
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]0 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]122 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Väliaineen toleranssikommentitSyövyttävät väliaineetLikaantunut väliaine
VäliainesuosituksetTechnical & Soft Water
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]60 °C
Ympäristön lämpötila [°F]140 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.276 Kilogram
Nettopaino1.205 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.295 Liter
EAN/UPC5702423124466