Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NO

Magneettiventtiili, EV224B, Toiminta: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U8361

Väliainesuositukset: Paineilma, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339; UA, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Avaa/sulje jännitteentasaussuutinValinnainen tasaussuutin
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäDNVGL-CG-0339UA
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]4.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/2
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainEV224B 15B G 12N NO000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]40.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]580 psig
Material DescriptionEV224B 15B G 12N NO000
Max. testipaine [bar]60.0 bar
Max. testipaine [psig]870.0 psig
Nesteryhmä1
Paine-ero [bar] [Maks.]40.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]580.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nroe29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV224B NO - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]15.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]5/8 in
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNO
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV224B
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV224B 15
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]140 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
Väliaineen toleranssikommentitIlma mineraaliöljyn kanssa/ilman mineraaliöljyäIlma synteettisen öljyn kanssa/ilman synteettistä öljyä
VäliainesuosituksetPaineilma
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.732 Kilogram
Nettopaino0.718 Kilogram
Määrä0.88 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423163915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm