Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Magneettiventtiili, EV260B, Toiminta: NC, G, 3/8, 0.8 m³/h, PTFE

032U8053

Väliainesuositukset: Water & Brine, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suhteellinen, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]0.920 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
KalvomateriaaliPTFE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]0.800 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]3/8
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainEV260B 6B G 38T NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionEV260B 6B PROPORTIONAALIV. 0,8
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV260B
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.500 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]7.252 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nro4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV260B - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]6.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1/4 in
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNC
ToimintaSuhteellinen
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV260B
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV260B 6
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]180 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
Väliaineen toleranssikommentitNeutraali väliaine
VäliainesuosituksetWater & Brine
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.522 Kilogram
Nettopaino0.47 Kilogram
Määrä0.88 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423060962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm