Magneettiventtiili, EV260B, Toiminta: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE
032U8025
Väliainesuositukset: Water & Brine, Hyväksyntä: CE; UA, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suhteellinen, Reittien lukumäärä: 2/2
032U8025
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Avoin |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-arvo [gal/min] | 1.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | CEUA |
| Kalvomateriaali | PTFE |
| Kelan malli | BK |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Kv-arvo [m3/h] | 1.300 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/2 |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Määrittelyavain | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 145 psig |
| Material Description | EVSIM 10 1/2IN G PTFE NC |
| Max. testipaine [bar] | 15.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 217.5 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Osaohjelman nimi | EV260B |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 7.252 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | Messinki |
| Sähköliitäntätyyppi | LIITÄNTÄKOTELO PG 13.5 |
| SCIP-asiakirjan nro | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EV260B - solenoid valve |
| Sisältää paristot | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Suuttimen koko [mm] | 10.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 3/8 in |
| Toimilaite | B |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.53 in |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | Suhteellinen |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EV260B |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | EV260B 10 |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 180 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | 14 °F |
| Väliaineen toleranssikommentit | Neutraali väliaine |
| Väliainesuositukset | Water & Brine |
| Virrankulutus [W] DC | 23.0 W |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 122 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.104 Kilogram |
| Nettopaino | 1.018 Kilogram |
| Määrä | 1.295 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423033348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |