Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Magneettiventtiili, EV210B, Toiminta: NC, NPT, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U6505

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339; UA, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationSuljettu ja Tyhjennys
Arv. avautumisaika, vesi [ms]20 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]20 ms
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäDNVGL-CG-0339UA
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]0.300 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/4
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
LiitäntätyyppiNPT
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainEV210B 3B N 14F NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]34.5 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]500 psig
Material DescriptionValve EV210B 3B N 14F NC000
Max. testipaine [bar]50.0 bar
Max. testipaine [psig]725.0 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV210B
Paine-ero [bar] [Maks.]19.580 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]284.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrof39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV210B brass NC - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]3.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1/8 in
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNC
ToimintaSuoraan ohjattava
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV210B
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV210B 3
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]90 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]194 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
Väliaineen toleranssikommentitNeutraali väliaine
VäliainesuosituksetOil,Comp.Air,Vacuum
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]50 °C
Ympäristön lämpötila [°F]122 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.242 Kilogram
Nettopaino0.219 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423031962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm