Magneettiventtiili, EV210B, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, FKM
032U5706
Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339; UA, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2
032U5706
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Suljettu ja Tyhjennys |
| Arv. avautumisaika, vesi [ms] | 20 ms |
| Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] | 20 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-arvo [gal/min] | 0.350 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | DNVGL-CG-0339UA |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kv-arvo [m3/h] | 0.300 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1/8 |
| Liitäntämateriaali | Messinki |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Määrittelyavain | EV210B 3B G 18F NC000 |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 30.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 435 psig |
| Material Description | EV210B 3 OB G18F NC000 FKM |
| Max. testipaine [bar] | 45.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 653.0 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Osaohjelman nimi | EV210B |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 30.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 435.000 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 0.000 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 3.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 1/8 in |
| Toimilaite | B |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.53 in |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | Suoraan ohjattava |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EV210B |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | EV210B 3 |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 212 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | 14 °F |
| Väliaineen toleranssikommentit | Neutraali väliaine |
| Väliainesuositukset | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 1-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 176 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.242 Kilogram |
| Nettopaino | 0.219 Kilogram |
| Määrä | 0.253 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |