Magneettiventtiili, EV250B, Toiminta: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM
032U5354
Väliainesuositukset: Technical & Soft Water, Hyväksyntä: SINTEF; UA, Runkomateriaali: DZR-messinki, Toiminta: Avustettu, nostolaitteella ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2
032U5354
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application | Suljettu ja Tyhjennys |
| Arv. avautumisaika, vesi [ms] | 150 ms |
| Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] | 100 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-arvo [gal/min] | 5.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Height (EF000040) | 75 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | SINTEFUA |
| Kalvomateriaali | EPDM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kv-arvo [m3/h] | 4.900 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 4.900 |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 |
| Liitäntämateriaali | DZR-messinki |
| Liitäntästandardi | ISO 228-1 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Määrittelyavain | EV250B 18BD G 34E NO000 |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 145 psig |
| Material Description | EV250B 18BD G34E NO000 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. testipaine [bar] | 15.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 217.5 psig |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Model (EF000010) | Straight |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nesteryhmä | 1 |
| Osaohjelman nimi | EV250B |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | DZR-messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EV250B NO - solenoid valve |
| Sisältää paristot | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suuttimen koko [mm] | 18.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 3/4 in |
| Toimilaite | B |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.53 in |
| Toiminta | NO |
| Toiminta | Avustettu, nostolaitteella ohjattava |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EV250B |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | EV250B 18 |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Väliaineen toleranssikommentit | Hieman syövyttävät väliaineet-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Väliainesuositukset | Technical & Soft Water |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 60 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 140 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.872 Kilogram |
| Nettopaino | 0.816 Kilogram |
| Määrä | 1.295 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |