Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NO G 1/2_132U2453, 032U5352

Magneettiventtiili, EV250B, Toiminta: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U5352

Väliainesuositukset: Technical & Soft Water, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; UA, Runkomateriaali: DZR-messinki, Toiminta: Avustettu, nostolaitteella ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationSuljettu ja Tyhjennys
Arv. avautumisaika, vesi [ms]100 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]100 ms
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)93
Housing material (EF001596)Brass
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäDNVGL-CG-0339GLSINTEFUA
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]4.000 m³/h
Kvs value (EF022466)4.000
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/2
LiitäntämateriaaliDZR-messinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa24 kpl
MäärittelyavainEV250B 12BD G 12E NO000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionEV250B 12BD G 12E NO 000
Material quality (EF001257)Other
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Ominaisuudet
Arvo
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV250B
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliDZR-messinki
SCIP-asiakirjan nrod367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV250B NO - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Surface protection (EF000139)Other
Suuttimen koko [mm]12.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1/2 in
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNO
ToimintaAvustettu, nostolaitteella ohjattava
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV250B
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV250B 12
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Väliaineen toleranssikommentitHieman syövyttävät väliaineet-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
VäliainesuosituksetTechnical & Soft Water
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]60 °C
Ympäristön lämpötila [°F]140 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.568 Kilogram
Nettopaino0.53 Kilogram
Määrä0.88 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423214266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm