Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1

Magneettiventtiili, EV250B, Toiminta: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

032U5257

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Runkomateriaali: DZR-messinki, Toiminta: Avustettu, nostolaitteella ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationSuljettu ja Tyhjennys
Arv. avautumisaika, vesi [ms]150 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]100 ms
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]7.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1
LiitäntämateriaaliDZR-messinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainEV250B 22BD G 1F NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionEV250B 22BD
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV250B
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliDZR-messinki
SCIP-asiakirjan nro23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV250B NC - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]22.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]7/8 in
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNC
ToimintaAvustettu, nostolaitteella ohjattava
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV250B
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV250B 22
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]0 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]32 °F
Väliaineen toleranssikommentitHieman syövyttävät väliaineetWater at max. 60°C/140 °F
VäliainesuosituksetOil,Comp.Air,Vacuum
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]80 °C
Ympäristön lämpötila [°F]176 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.083 Kilogram
Nettopaino1.035 Kilogram
Määrä1.227 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423179206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm