Danfoss logo
EV310B Solenoid valve - NO/NC, flange version

Magneettiventtiili, EV310B, Toiminta: NC, Laippa, 0.15 m³/h, FKM

032U4923

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 3/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]20 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]20 ms
Cv-arvo [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kv-arvo [m3/h]0.150 m³/h
Liitäntäkoko [mm]32 mm
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntätyyppiLaippa
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainEV310B 2B FL32 F NC040
Maks. Käyttöpaine [bar]16.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]232 psig
Material DescriptionValve EV310B 2B FL32 F NC040
Max. testipaine [bar]24.0 bar
Max. testipaine [psig]348.0 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV310B
Paine-ero [bar] [Maks.]16.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]232.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä3/2
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrob14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV310B - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]2.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]5/64 in
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNC
ToimintaSuoraan ohjattava
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV310B
Tuotteen lisätarvikkeetLaipatMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV310B 2
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
VäliainesuosituksetOil,Comp.Air,Vacuum
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]40 °C
Ympäristön lämpötila [°F]104 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.231 Kilogram
Nettopaino0.21 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423179749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm