Danfoss logo
EV310B Direct-operated 3/2-way Solenoid valves without coil, 1/8, with manual override unit

Magneettiventtiili, EV310B, Toiminta: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

032U4900

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 3/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]20 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]20 ms
Cv-arvo [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kv-arvo [m3/h]0.080 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/8
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa16 kpl
MäärittelyavainEV310B 1.5B G 18F NC000
Maks. Käyttöpaine [bar]20.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]290 psig
Material DescriptionValve EV310B 1.5B G 18F NC000
Max. testipaine [bar]30.0 bar
Max. testipaine [psig]435.0 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV310B
Paine-ero [bar] [Maks.]20.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]290.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä3/2
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrob14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV310B - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]1.50 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1/16 in
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNC
ToimintaSuoraan ohjattava
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV310B
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV310B 1.5
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
VäliainesuosituksetOil,Comp.Air,Vacuum
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]40 °C
Ympäristön lämpötila [°F]104 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.34 Kilogram
Nettopaino0.314 Kilogram
Määrä0.283 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423179534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm