Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G 1, brass with BQ coil

Magneettiventtiili, EV225B, Toiminta: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE

032U380731

Väliainesuositukset: Höyry, Hyväksyntä: UL; CE; UR; UA, Runkomateriaali: DZR-messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationAvoin
Arv. avautumisaika, vesi [ms]20 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]20 ms
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäCEUAULUR
KalvomateriaaliPTFE
Kela optioPikakiinnitys
Kelan malliBQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kotelointiluokka IPIP65
Kv-arvo [m3/h]6.000 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1
LiitäntämateriaaliDZR-messinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainEV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]10.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]145 psig
Material DescriptionValve EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS
Max. testipaine [bar]15.0 bar
Max. testipaine [psig]217.5 psig
Nesteryhmä1
Paine-ero [bar] [Maks.]10.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.300 bar
Paine-ero [psi] [maks.]145.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]4.350 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliDZR-messinki
SähköliitäntätyyppiLatta DIN 43650-A
SCIP-asiakirjan nro37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV225B - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]25.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1 in
Syöttöjännite [V] AC240 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]230 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]240 V
Syöttöjännite 60 Hz min. [V]208 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNC
ToimintaServotoiminen (kalvo)
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV225B
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV225B 25
UL-hyväksyttyYes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]185 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]365 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
Väliaineen toleranssikommentitHieman syövyttävät väliaineet
VäliainesuosituksetHöyry
Virrankulutus [W] 50 Hz10.0 W
Virrankulutus [W] 60 Hz9.5 W
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]40 °C
Ympäristön lämpötila [°F]104 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.746 Kilogram
Nettopaino1.71 Kilogram
Määrä1.295 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428473088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm