Magneettiventtiili, EV225B, Toiminta: NC, NPT, 1, 6 m³/h, PTFE
032U3694
Väliainesuositukset: Höyry, Hyväksyntä: C UL US LISTED, Runkomateriaali: DZR-messinki, Toiminta: Servotoiminen (kalvo), Reittien lukumäärä: 2/2
032U3694
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Arv. avautumisaika, vesi [ms] | 20 ms |
| Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms] | 20 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-arvo [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Magneettiventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDcURus recognized |
| Kalvomateriaali | PTFE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kv-arvo [m3/h] | 6.000 m³/h |
| Liitäntä, sisä/ulko | Sisäinen |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 |
| Liitäntämateriaali | DZR-messinki |
| Liitäntästandardi | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Liitäntätyyppi | NPT |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Määrittelyavain | EV225B 25BD N 1T NC000 |
| Maks. aineen viskositeetti [cSt] | 50 cSt |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 24.1 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 350 psig |
| Material Description | Valve EV225B 25BD N 1T NC000 |
| Max. testipaine [bar] | 25.0 bar |
| Max. testipaine [psig] | 363.0 psig |
| Nesteryhmä | 1 |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Paine-ero [bar] [min.] | 0.700 bar |
| Paine-ero [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Paine-ero [psi] [min.] | 10.000 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | DZR-messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | EV225B - solenoid valve |
| Sisältää paristot | No |
| Suuttimen koko [mm] | 25.00 mm |
| Suuttimen koko murtol. [tuuma] | 1 in |
| Toimilaite | B |
| Toimilaitejärjestelmä [mm] | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Toimilaitteen koko [tuuma] | 0.53 in |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | Servotoiminen (kalvo) |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | EV225B |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | EV225B 25 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 185 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.] | 365 °F |
| Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.] | 14 °F |
| Väliaineen toleranssikommentit | Hieman syövyttävät väliaineet |
| Väliainesuositukset | Höyry |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 104 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.466 Kilogram |
| Nettopaino | 1.404 Kilogram |
| Määrä | 1.227 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |