Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Magneettiventtiili, EV210B, Toiminta: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3600

Väliainesuositukset: Water & Brine, Runkomateriaali: Eco-messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationSuljettu ja Tyhjennys
Arv. avautumisaika, vesi [ms]20 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]20 ms
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)96
Housing material (EF001596)Brass
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
KalvomateriaaliEPDM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kv-arvo [m3/h]0.550 m³/h
Kvs value (EF022466)0.550
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/4
LiitäntämateriaaliEco-messinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa20 kpl
MäärittelyavainEV210B 4.5 G 14E NC000
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]13.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]189 psig
Material DescriptionEV210B 4.5BE G 14E NC000
Material quality (EF001257)Other
Max. testipaine [bar]19.5 bar
Max. testipaine [psig]283.0 psig
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV210B
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]13.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]189.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliEco-messinki
SCIP-asiakirjan nrof39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV210B brass NC - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Surface protection (EF000139)Other
Suuttimen koko [mm]4.50 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]3/16 in
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNC
ToimintaSuoraan ohjattava
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV210B
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV210B 4.5
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]120 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-30 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]-22 °F
Väliaineen toleranssikommentitNeutraali väliaine140 °C/3.6 bar low press steam
VäliainesuosituksetWater & Brine
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]80 °C
Ympäristön lämpötila [°F]176 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.222 Kilogram
Nettopaino0.205 Kilogram
Määrä0.253 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423179022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm