Danfoss logo
EV210B Complete solenoid valve NC G 1/4 BB230AS

Magneettiventtiili, EV210B, Toiminta: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U147031

Väliainesuositukset: Oil,Comp.Air,Vacuum, Hyväksyntä: DNVGL-CG-0339; CE; UA, Runkomateriaali: Messinki, Toiminta: Suoraan ohjattava, Reittien lukumäärä: 2/2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ApplicationSuljettu ja Tyhjennys
Arv. avautumisaika, vesi [ms]20 ms
Arv. sulkeutumisaika, vesi [ms]20 ms
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-arvo [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaMagneettiventtiilin varaosat
HyväksyntäCEDNVGL-CG-0339UA
KalvomateriaaliFKM
Kela optioPikakiinnitys
Kelan malliBB
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kotelointiluokka IPIP65
Kv-arvo [m3/h]0.300 m³/h
Liitäntä, sisä/ulkoSisäinen
Liitäntäkoko [tuuma]1/4
LiitäntämateriaaliMessinki
LiitäntästandardiISO 228-1
LiitäntätyyppiG
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MäärittelyavainEV210B 3B G 14F NC000 BB230AS
Maks. aineen viskositeetti [cSt]50 cSt
Maks. Käyttöpaine [bar]20.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]290 psig
Material DescriptionEV210B 3B NC G1/4 NBR 230V
Max. testipaine [bar]30.0 bar
Max. testipaine [psig]435.0 psig
Nesteryhmä1
Osaohjelman nimiEV210B
Paine-ero [bar] [Maks.]20.000 bar
Paine-ero [bar] [min.]0.000 bar
Paine-ero [psi] [maks.]290.000 psi
Paine-ero [psi] [min.]0.000 psi
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliMessinki
SähköliitäntätyyppiLatta DIN 43650-A
SCIP-asiakirjan nrof39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-asiakirjan tuotenimiEV210B brass NC - solenoid valve
Sisältää paristotNo
Suuttimen koko [mm]3.00 mm
Suuttimen koko murtol. [tuuma]1/8 in
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]230 V
Taajuus [Hz]50 Hz
ToimilaiteB
Toimilaitejärjestelmä [mm]13.5 mm
Toimilaitteen koko13.5 mm
Toimilaitteen koko [tuuma]0.53 in
ToimintaNC
ToimintaSuoraan ohjattava
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiEV210B
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeetMagneettiventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiili
TyyppimerkintäEV210B 3
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]100 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]-10 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]212 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]14 °F
Väliaineen toleranssikommentitNeutraali väliaine
VäliainesuosituksetOil,Comp.Air,Vacuum
Virrankulutus [W] 50 Hz11.0 W
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]80 °C
Ympäristön lämpötila [°F]176 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.53 Kilogram
Nettopaino0.472 Kilogram
Määrä3.684 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423186518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm