Magneettiventtiilikela, BV230A, Kaapeli, 1.5 m, Syöttöjännite [V] AC: 230, Monipakkaus
018Z6128
Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Syöttöjännite [V] AC: 230, Kotelointiluokka IP: IP65
018Z6128
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| ATEX-myyntiteksti | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | ATEX - Luokka 3 - Alue 2LLC CDC TYSK |
| Johtimen pinta-ala [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Käämin kiinnitys | Sormiruuvi |
| Kaapelin pituus [m] | 1.500 m |
| Kaapelin pituus [tuuma] | 60.00 in |
| Kelan liitäntä | Kaapeli |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | Coil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | 3 kennon kaapeli |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sähköliitäntästandardi | ATEX 94/9/EF ALUE 2 |
| Sähköliitäntätyyppi | Kaapeli |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BV230A |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BV230A |
| Väri | Musta |
| Virrankulutus [W] | 11.0 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhteensopivuus | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.442 Kilogram |
| Nettopaino | 0.385 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1.993 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718094 |