Magneettiventtiilikela, BC230C, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 220 - 230, Monipakkaus
042N7518
Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 220 - 230, Kotelointiluokka IP: IP00
042N7518
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Kelan liitäntä | DIN latta |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP00 |
| Määrä/pakkaustapa | 45 kpl |
| Material Description | KELA 220V50/60HZ 11W |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | 3 x lattaliitin |
| Sähköliitäntäkoko | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Sähköliitäntästandardi | EN175301-803 |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN latta |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | 042N7518 |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Syöttöjännite 50 Hz min. [V] | 220 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 230 V |
| Syöttöjännite 60 Hz min. [V] | 220 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BC230C |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BC230C |
| Väri | Sininen |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 12.0 W |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 9.5 W |
| Virrankulutus 50 Hz [VA] | 25.0 VA |
| Virrankulutus 60 Hz [VA] | 19.0 VA |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.176 Kilogram |
| Nettopaino | 0.163 Kilogram |
| Määrä | 0.12 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030782 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |