Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Magneettiventtiilikela, BC024D, DIN latta, null: 24, Monipakkaus

042N7453

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, null: 24, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACUA
Käämin kiinnitysMutteri ja pikalukitus
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionCoil BC024D 24V DC
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
Ominaisuudet
Arvo
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Supply voltage [V] DC24.00 V
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBC024D
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBC024D
Varaosa numero042N7453
VäriSininen
Virrankulutus [W] DC10.5 W
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.254 Kilogram
Nettopaino0.234 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.198 Liter
EAN/UPC5702423030415