Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Magneettiventtiilikela, AZ120CS, DIN latta, Teollisuuspakkaus

042N8202

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäcURus
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz I/40
Osaohjelman nimiEV220S
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Samankaltainen tuote042N4202
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Ominaisuudet
Arvo
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]115 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]120 V
Syöttöjännite 60 Hz min. [V]110 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko9 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiAZ120CS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäAZ120CS
UL hyväksyntä nimiMH29671
UL-hyväksyttyYes
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz8.5 W
Virrankulutus [W] 60 Hz7.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]16.0 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]14.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.12 Kilogram
Nettopaino0.112 Kilogram
Määrä0.15 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428053952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm