Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Magneettiventtiilikela, AS240CS, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 240, Monipakkaus

042N7602

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 240, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäUA
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionKELA 240V 50/60HZ
Osaohjelman nimiEV220S
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
SCIP-asiakirjan tuotenimiEVR 10-22 (NO)
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Ominaisuudet
Arvo
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Syöttöjännite [V] AC240 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]240 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]240 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko9 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiAS240CS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäAS240CS
Varaosa numero042N7602
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz6.5 W
Virrankulutus [W] 60 Hz5.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]13.0 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]10.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.124 Kilogram
Nettopaino0.11 Kilogram
Määrä0.089 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428027380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm