Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Magneettiventtiilikela, AZ230CS, DIN latta, Monipakkaus

042N4207

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Osaohjelman nimiAxium valve
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Ominaisuudet
Arvo
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]230 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]230 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko9 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiAZ230CS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäAZ230CS
Varaosa numero042N4207
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz3.8 W
Virrankulutus [W] 60 Hz3.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]7.6 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]5.6 VA
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.12 Kilogram
Nettopaino0.11 Kilogram
Määrä0.089 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255120223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm