Magneettiventtiilikela, AZ230CS, DIN latta, Monipakkaus
042N4206
Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Kotelointiluokka IP: IP00
042N4206
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
| Kelan liitäntä | DIN latta |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP00 |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Material Description | Coil AZ230CS 230V 50/60Hz |
| Osaohjelman nimi | Axium valve |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | 3 x lattaliitin |
| Sähköliitäntäkoko | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Sähköliitäntästandardi | EN175301-803 |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN latta |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 230 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 230 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toimilaitteen koko | 9 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | AZ230CS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | AZ230CS |
| Varaosa numero | 042N4206 |
| Väri | Sininen |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 2.0 W |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 1.7 W |
| Virrankulutus 50 Hz [VA] | 3.8 VA |
| Virrankulutus 60 Hz [VA] | 3.0 VA |
| Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 120 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.12 Kilogram |
| Nettopaino | 0.11 Kilogram |
| Määrä | 0.089 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255120193 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |