Danfoss logo
BG coil - connection box

Magneettiventtiilikela, BG012DS, Liitäntäkotelo, null: 12, Teollisuuspakkaus

018F8856

Sähköliitäntätyyppi: Liitäntäkotelo, Kotelointiluokka IP: IP67

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACUA
Johtimen pinta-ala [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Kaapelin halkaisija [mm] [maks.]11.0 mm
Kaapelin halkaisija [mm] [min.]6.0 mm
Kelan liitäntäLiitinrasia
Kelan malliI
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionKELA 12V DC 20W IP67 I-PACK
Osaohjelman nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntäRuuvattu kaapelin tulo
Ominaisuudet
Arvo
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntätyyppiLiitäntäkotelo
Samankaltainen tuote018F6856
SCIP-asiakirjan tuotenimiSolenoid coils
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]100 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Supply voltage [V] DC12.00 V
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBG012DS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBG012DS
Varaosa numero018F6856
VäriSininen
Virrankulutus [W] DC20.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.56 Kilogram
Nettopaino0.526 Kilogram
Määrä0.93 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428053433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm