Magneettiventtiilikela, BY120CS, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 110, Monipakkaus
018F7663
Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 110, Kotelointiluokka IP: IP00
018F7663
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACUAcURus |
| Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
| Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
| Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
| Kelan liitäntä | DIN latta |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP00 |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Material Description | KELA 110V 50/60HZ 14W UL |
| Osaohjelman nimi | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntä | 3 x lattaliitin |
| Sähköliitäntäkoko | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Sähköliitäntästandardi | EN175301-803 |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN latta |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Solenoid coils |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 97 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Suht. Kosteusolosuhteet | Kondensoitumaton |
| Syöttöjännite [V] AC | 110 V |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 110 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 120 V |
| Syöttöjännite 60 Hz min. [V] | 110 V |
| Syöttöjännitteen toleranssi [%] [maks.] | 10 % RH |
| Syöttöjännitteen toleranssi [%] [min.] | -10 % RH |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BY120CS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BY120CS |
| UL hyväksyntä nimi | MH29671 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Varaosa numero | 018F7663 |
| Väri | Sininen |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 14.0 W |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 14.0 W |
| Virrankulutus 50 Hz [VA] | 27.0 VA |
| Virrankulutus 60 Hz [VA] | 27.0 VA |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhteensopivuus | EN 60730-1UL 429 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.292 Kilogram |
| Nettopaino | 0.28 Kilogram |
| Määrä | 0.272 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428041270 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |