Danfoss logo
High performance coil

Magneettiventtiilikela, BY240CS, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 208 - 240, Monipakkaus

018F7658

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 208 - 240, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACUAcURus
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Käämin suunnittelustandardiVDE 0580
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionCOIL RC208-240V60HZ230V50HZ DIN conn+P
Osaohjelman nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
SCIP-asiakirjan tuotenimiSolenoid coils
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Ominaisuudet
Arvo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]208 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]230 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]240 V
Syöttöjännite 60 Hz min. [V]208 V
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [maks.]10 % RH
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [min.]-10 % RH
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBY240CS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBY240CS
UL hyväksyntä nimiMH29671
UL-hyväksyttyYes
Varaosa numero018F7658
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz16.0 W
Virrankulutus [W] 60 Hz14.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]32.0 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]28.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1UL 429
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.276 Kilogram
Nettopaino0.268 Kilogram
Määrä0.264 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428041256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm