Magneettiventtiilikela, BE240CS, Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 208 - 240, Monipakkaus
018F6783
Sähköliitäntätyyppi: Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 208 - 240, Kotelointiluokka IP: IP67
018F6783
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEEACUA |
| Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
| Käytetään tuotteelle | AKV10, AKVH10 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
| Material Description | KELA 208-240V 50/HZ EEC |
| Osaohjelman nimi | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
| Sähköliitäntätyyppi | Liitäntäkotelo |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 208 V |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 240 V |
| Syöttöjännite 50 Hz min. [V] | 208 V |
| Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] | 240 V |
| Syöttöjännite 60 Hz min. [V] | 208 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BE240CS |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BE240CS |
| Varaosa numero | 018F6783 |
| Väri | Sininen |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 4.0 W |
| Virrankulutus [W] 60 Hz | 4.0 W |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 130 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -13 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.386 Kilogram |
| Nettopaino | 0.371 Kilogram |
| Määrä | 0.417 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |