Magneettiventtiilikela, BE115AS, Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 115, Monipakkaus
018F6711
Sähköliitäntätyyppi: Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 115, Kotelointiluokka IP: IP67
018F6711
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACUA |
| Johtimen pinta-ala [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| Käämin käämityksen eristysluokka | Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti |
| Käämin kiinnitys | Pikakiinnitys |
| Käämin suunnittelustandardi | VDE 0580 |
| Kaapelin halkaisija [mm] [maks.] | 11.0 mm |
| Kaapelin halkaisija [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Käyttöluokitus | Jatkuva |
| Kelan liitäntä | Liitinrasia |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
| Material Description | KELA 115V 50HZ BOX+EMB |
| Osaohjelman nimi | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 13.5 |
| Sähköliitäntätyyppi | Liitäntäkotelo |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Solenoid coils |
| Sisältää paristot | No |
| Suht. Kosteus [% RH] [maks.] | 100 % RH |
| Suht. Kosteus [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Syöttöjännite [V] AC | 115 V |
| Syöttöjännite 50 Hz maks. [V] | 115 V |
| Syöttöjännitteen toleranssi [%] [maks.] | 10 % RH |
| Syöttöjännitteen toleranssi [%] [min.] | -15 % RH |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Toimilaitteen koko | 13.5 mm |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BE115AS |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiilikela |
| Tyyppimerkintä | BE115AS |
| Varaosa numero | 018F6186 |
| Väri | Sininen |
| Virrankulutus [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Virrankulutus 50 Hz [VA] | 19.0 VA |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhteensopivuus | EN 60730-1 |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 175 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.336 Kilogram |
| Nettopaino | 0.303 Kilogram |
| Määrä | 0.315 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |