Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magneettiventtiilikela, BE042AS, Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 42, Monipakkaus

018F6708

Sähköliitäntätyyppi: Liitäntäkotelo, Syöttöjännite [V] AC: 42, Kotelointiluokka IP: IP67

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACUA
Johtimen pinta-ala [mm2]0.75 - 1.5 mm2
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Käämin suunnittelustandardiVDE 0580
Kaapelin halkaisija [mm] [maks.]11.0 mm
Kaapelin halkaisija [mm] [min.]6.0 mm
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäLiitinrasia
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa32 kpl
Material DescriptionKELA 42V50HZ 10W IP67
Osaohjelman nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntäkokoPg 13.5
Ominaisuudet
Arvo
SähköliitäntätyyppiLiitäntäkotelo
SCIP-asiakirjan tuotenimiSolenoid coils
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]100 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Syöttöjännite [V] AC42 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]42 V
Taajuus [Hz]50 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBE042AS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBE042AS
Varaosa numero018F6183
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz14.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]23.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]175 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.322 Kilogram
Nettopaino0.297 Kilogram
Määrä0.318 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428023054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm