Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Magneettiventtiilikela, BF230DS, Kaapeli, 2.5 m, null: 230, Monipakkaus

018F6288

Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, null: 230, Kotelointiluokka IP: IP67

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäUA
Johtimen pinta-ala [mm2]3 x 0.75 mm2
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Käämin suunnittelustandardiVDE 0580
Kaapelin halkaisija [mm]6.6 mm
Kaapelin pituus [m]2.500 m
Kaapelin pituus [tuuma]100.00 in
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäKaapeli
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionKELA AKV KELA 2,5M 230V
Osaohjelman nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 kennon kaapeli
SähköliitäntätyyppiKaapeli
SCIP-asiakirjan tuotenimiSolenoid coils
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]100 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Supply voltage [V] DC230.00 V
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBF230DS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBF230DS
Varaosa numero018F6288
VäriSininen
Virrankulutus [W] DC18.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.478 Kilogram
Nettopaino0.389 Kilogram
Määrä2.003 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428022958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm