Danfoss logo
BF Coil - Cable

Magneettiventtiilikela, BF024AS, Kaapeli, 1 m, Syöttöjännite [V] AC: 24, Monipakkaus

018F6257

Sähköliitäntätyyppi: Kaapeli, Syöttöjännite [V] AC: 24, Kotelointiluokka IP: IP67

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäUA
Johtimen pinta-ala [mm2]3 x 0.75 mm2
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Käämin suunnittelustandardiVDE 0580
Kaapelin halkaisija [mm]6.6 mm
Kaapelin pituus [m]1.000 m
Kaapelin pituus [tuuma]40.00 in
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäKaapeli
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionKELA 24V50HZ
Osaohjelman nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 kennon kaapeli
Ominaisuudet
Arvo
SähköliitäntätyyppiKaapeli
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]100 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Syöttöjännite [V] AC24 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]24 V
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [maks.]10 % RH
Syöttöjännitteen toleranssi [%] [min.]-15 % RH
Taajuus [Hz]50 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBF024AS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBF024AS
Varaosa numero018F6257
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz12.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]20.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]80 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]175 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.332 Kilogram
Nettopaino0.293 Kilogram
Määrä0.878 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428024877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm