Danfoss logo
Solenoid coil, BE024CS, DIN Spade, 24 V 018F8077, 018F6077

Magneettiventtiilikela, BE024CS, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 24, Monipakkaus

018F6077

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 24, Kotelointiluokka IP: IP00

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACUA
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Käämin suunnittelustandardiVDE 0580
KäyttöluokitusJatkuva
Kelan liitäntäDIN latta
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP00
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionKELA BE024CS 24V 50/60Hz
Osaohjelman nimiEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähköliitäntä3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko6.3 mm x 0.8 mm
SähköliitäntästandardiEN175301-803
SähköliitäntätyyppiDIN latta
Samankaltainen tuote018F8077
SCIP-asiakirjan tuotenimiSolenoid coils
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Syöttöjännite [V] AC24 V
Syöttöjännite 50 Hz maks. [V]24 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBE024CS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBE024CS
Varaosa numero018F6077
VäriSininen
Virrankulutus [W] 50 Hz13.0 W
Virrankulutus [W] 60 Hz11.0 W
Virrankulutus 50 Hz [VA]24.0 VA
Virrankulutus 60 Hz [VA]20.0 VA
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusEN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.298 Kilogram
Nettopaino0.28 Kilogram
Määrä0.271 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423162796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm