Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Magneettiventtiilikela, BX240BS, Putkien solmupiste, 2.5 m, Syöttöjännite [V] AC: 240, Monipakkaus

018F4135

Magneettiventtiilikela, Tuotetyyppi: BX240BS, Syöttöjännite [V] AC: 240, Kotelointiluokka IP: IP54, Kaapelin pituus [m]: 2.5, Kelan liitäntä: 1/2" putkien solmupiste

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTEDUA
Käämin käämityksen eristysluokkaLuokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin kiinnitysPikakiinnitys
Käämin suunnittelustandardiUL 429
Kaapelin pituus [m]2.500 m
Kaapelin pituus [tuuma]98.00 in
Kelan liitäntä1/2" putkien solmupiste
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP54
Määrä/pakkaustapa24 kpl
Material DescriptionCoil BX240BS 240V 60Hz Hub 2.5m Cable
Osaohjelman nimiEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Rungon malliUlkoinen metallirunko
Saasteluokka3
Sähköliit. kommentitLäpimenojohtimet
Sähköliitäntäkoko1/2 in
SähköliitäntästandardiUL50E LUOKKA 4
Ominaisuudet
Arvo
SähköliitäntätyyppiPutkien solmupiste
Sisältää paristotNo
Suht. Kosteus [% RH] [maks.]97 % RH
Suht. Kosteus [% RH] [min.]0 % RH
Suht. KosteusolosuhteetKondensoitumaton
Suojausluokka Nema (-)4
Syöttöjännite [V] AC240 V
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V]240 V
Taajuus [Hz]60 Hz
Toimilaitteen koko13.5 mm
TuoteryhmäMagneettiventtiilit
TuotetyyppiBX240BS
Tuotteen lisätarvikkeetMagneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tuotteen nimiMagneettiventtiilikela
TyyppimerkintäBX240BS
UL hyväksyntä nimiMH29671
UL-hyväksyttyYes
Varaosa numero018F4135
VäriMusta
Virrankulutus [W] 60 Hz16.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes
YhteensopivuusUL 429
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]120 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.406 Kilogram
Nettopaino0.325 Kilogram
Määrä0.835 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428890731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm