Termostaatti, MBC 8100
061B815366
Lämpötila-alue [°C]: 70 - 120, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kotelointiluokka IP: IP65
061B815366
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin koko (Ø x P) [mm] | 13 x 50 mm |
| Anturin koko (Ø x P) [tuuma] | 1/2 x 2 in |
| Anturin tyyppi | Etäanturi |
| Anturitaskuliit. koko | 18 x 1.5 |
| Anturitaskuliit. pituus [mm] | 60 mm |
| Anturitaskuliit. tyyppi | M |
| Anturitaskun materiaali | Messinki |
| Anturitaskun pituus min. [mm] | 65 mm |
| Anturitaskun pituus min. [tuuma] | 2 9/16 in |
| Armeeraus | Kyllä |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diirentiaali tyyppi | Kiinteä (maks. arvo) |
| Ero (FS) [K] | 4.0 K |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hälytyssignaali | Nouseva |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | RoHS KiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 2000 mm |
| Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa] | 78 3/4 in |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kosketimen toiminta | SPDT |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 248 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 158 °F |
| Liitäntäluokka | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Liitos taskulle tai kotelolle | M 18 x 1.5 |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Määrittelyavain | 2431-2A02000 |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Max. anturilämpötila [°C] | 220 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Max. anturilämpötila [°F] | 428.0 °F |
| Muu RoHS-dokumentaatio | Saudi Arabia RoHS |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Palautustoiminto | Autom. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköinenliitäntä standardi | EN 60947-5 |
| Sähköliitäntäkoko | M20 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | DIN-pistotulppa |
| SCIP-asiakirjan nro | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Sisältää | Anturitasku |
| Sisältää paristot | No |
| Tarvikkeet | Vahvistettu kapillaariputki |
| Täytöstyyppi | Vaimennus |
| Tehdasasetukset (FS) [°C] | 97.0 °C |
| Tehdasasetustyyppi | Laitekohtainen |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Tuotekuvaus | Termostaatti |
| Tuoteryhmä | Kytkimet ja termostaatit |
| Tuotetyyppi | MBC 8100 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Kytkinten tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Termostaatti |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.85 Kilogram |
| Nettopaino | 0.494 Kilogram |
| Määrä | 3.48 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423258567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |