Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termostaatti, MBC 8100

061B810566

Lämpötila-alue [°C]: 60 - 150, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kotelointiluokka IP: IP65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]13 x 50 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]1/2 x 2 in
Anturin tyyppiEtäanturi
Anturitaskun pituus min. [mm]65 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]2 9/16 in
ArmeerausKyllä
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diirentiaali tyyppiKiinteä (maks. arvo)
Ero (FS) [K]6.0 K
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Kapillaariputken pituus [mm]2000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]78 3/4 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP65
Lämpötila-alue [°F] [maks.]302 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]140 °F
LiitäntäluokkaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Liitos taskulle tai kotelolleM 18 x 1.5
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Määrittelyavain2631-1A02000
Material DescriptionMBC 8100 Temperature Control
Max. anturilämpötila [°C]250 °C
Ominaisuudet
Arvo
Max. anturilämpötila [°F]482.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-5
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiDIN-pistotulppa
SCIP-asiakirjan nro18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-asiakirjan tuotenimiMBC 8100 8000 Temperature Switch
Sisältää paristotNo
TarvikkeetVahvistettu kapillaariputki
TäytöstyyppiVaimennus
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiMBC 8100
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.73 Kilogram
Nettopaino0.392 Kilogram
Määrä3.48 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423190997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm