Danfoss logo
MBC 8100 temperature switch (armoured)

Termostaatti, MBC 8100

061B810466

Lämpötila-alue [°C]: 70 - 120, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kotelointiluokka IP: IP65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]13 x 50 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]1/2 x 2 in
Anturin tyyppiEtäanturi
Anturitaskun pituus min. [mm]65 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]2 9/16 in
ArmeerausKyllä
CE-hyväksyttyYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diirentiaali tyyppiKiinteä (maks. arvo)
Ero (FS) [K]5.0 K
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)138
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Kapillaariputken pituus [mm]2000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]78 3/4 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP65
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]158 °F
LiitäntäluokkaAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Liitos taskulle tai kotelolleM 18 x 1.5
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Määrittelyavain2431-1A02000
Material DescriptionMBC 8100 Temperature Control
Max. anturilämpötila [°C]220 °C
Max. anturilämpötila [°F]428.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-5
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiDIN-pistotulppa
SCIP-asiakirjan nro18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-asiakirjan tuotenimiMBC 8100 8000 Temperature Switch
Sisältää paristotNo
TarvikkeetVahvistettu kapillaariputki
TäytöstyyppiVaimennus
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiMBC 8100
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
Width (EF000008)138
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.754 Kilogram
Nettopaino0.384 Kilogram
Määrä3.48 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423213467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm