Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostaatti, KPS80

060L315666

Lämpötila-alue [°C]: 70 - 120, Palautustoiminto: Autom., Kosketimen toiminta: SPDT kulta, Anturin tyyppi: Etäanturi, Kapillaariputken pituus [mm]: 3000, Kotelointiluokka IP: IP67

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin koko (Ø x P) [mm]13 x 63 mm
Anturin koko (Ø x P) [tuuma]1/2 x 2 1/2 in
Anturin tyyppiEtäanturi
Anturitaskun pituus min. [mm]75 mm
Anturitaskun pituus min. [tuuma]3 in
ArmeerausKyllä
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diirentiaali tyyppiSäädettävä
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,5–1,5 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,7–2,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,75–2,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 400 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [maks.]18.0 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [°C] [min.]4.5 °C
Eroalue @ Min. alueasetus [K] [maks.]18.0 K
Eroalue @ Min. alueasetus [K] [min.]4.5 K
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäRoHS KiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Kapillaariputken pituus [mm]3000 mm
Kapillaariputken pituusosuus [tuumaa]118 1/8 in
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kosketimen toimintaSPDT kulta
Kotelointiluokka IPIP67
Lämpötila-alue [°C] [maks.]120 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]70 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]248 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]158 °F
LiitäntäluokkaAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Liitos taskulle tai kotelolleM 18 x 1.5
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionKPS80 TERMOSTAATTI ARM.KAP. 3M
Max. anturilämpötila [°C]220 °C
Max. anturilämpötila [°F]428.0 °F
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoAutom.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Sähkö uros/naarasNaaras
Sähköinenliitäntä standardiEN 60947-5
Sähköliit. kommentitMetallinen kaapeliläpivienti
SähköliitäntäkokoPg 13.5
SähköliitäntästandardiDIN 40430
SähköliitäntätyyppiRuuvattu kaapelin tulo
SCIP-asiakirjan nroc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-asiakirjan tuotenimiKP KPS KPU Thermostat
Sisältää paristotNo
TarvikkeetVahvistettu kapillaariputki
TäytöstyyppiVaimennus
TuotekuvausTermostaatti
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiKPS80
Tuotteen lisätarvikkeetKytkinten tarvikkeet
Tuotteen nimiTermostaatti
UL hyväksyntä nimiE73170
UL-hyväksyttyYes
Ymp. Lämpöt. Huomautus80 °C/176 °F for max 120 min
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.318 Kilogram
Nettopaino1.248 Kilogram
Määrä3.684 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423148042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm